Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy: P64F-4GC-PZN
  • Zastosowanie tych zaworów realizuje wytyczne Europejskiej Dyrektywy Maszynowej
  • Kontroluje wzrost ciśnienia w trakcie rozruchu i odpowietrzania
  • Duże przepływy przy zasilaniu i odpowietrzaniu układu
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Przyłącze manometru:Rc1/8
Wydech:G1/2
Sterowanie ręczne:Przycisk (osłonięty)
Korpus:Zinc alloy
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:P64F
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Akcesoria

Zawór 3/2 G 1/2 (z odpowietrzeniem M5) i zamocowaniem do jarzma

Nr katalogowy:T64T-4GB-P1N
Wielkość przyłącza:G1/2

Mocowania

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y64A-4GA-N1N
Wielkość przyłącza:G1/2

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y64A-4GA-N2N
Wielkość przyłącza:G1/2

Tłumik hałasu

Quietaire Heavy Duty Silencers

Nr katalogowy:MB004B
Gwint:R1/2