Olympian Plus soft start dump valve, without yoke, 3-10 bar, sol/spring operated

Nr katalogowy: P64F-NNC-NZN
  • Zastosowanie tych zaworów realizuje wytyczne Europejskiej Dyrektywy Maszynowej
  • Kontroluje wzrost ciśnienia w trakcie rozruchu i odpowietrzania
  • Duże przepływy przy zasilaniu i odpowietrzaniu układu
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Without Yoke
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Napięcie:Bez cewki
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Sterowanie ręczne:Bez pomocniczego sterowania ręcznego
Korpus:Zinc alloy
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:P64F
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Tłumik hałasu

Quietaire Heavy Duty Silencers

Nr katalogowy:MB004B
Gwint:R1/2