Excelon 3/2 directly actuated valve, G1/4, 3-10 bar, CNOMO solenoid operated

Nr katalogowy: P72C-2GL-NNN
    Medium:Sprężone powietrze, filtrowane i smarowane lub niesmarowane
    Wielkość przyłącza:G1/4
    Praca:3/2
    Sterowanie:Cewka CNOMO
    Funkcja:NC
    Napięcie:Bez cewki

    Dane techniczne

    AttributeValue
    Medium:Sprężone powietrze, filtrowane i smarowane lub niesmarowane
    Wielkość przyłącza:G1/4
    Praca:3/2
    Sterowanie:Cewka CNOMO
    Funkcja:NC
    Napięcie:Bez cewki
    Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
    Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
    Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
    Korpus:Cynk
    Elastomery:Materiały syntetyczne
    Zakresu:P72C
    Seria:Excelon