Excelon soft start dump valve, G3/8, 3-10 bar, CNOMO solenoid operated

Nr katalogowy: P72F-3GL-NFA
  • Zastosowanie tych zaworów realizuje wytyczne Europejskiej Dyrektywy Maszynowej
  • Umożliwiają dostosowanie istniejących maszyn do PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations)
  • Kontroluje wzrost ciśnienia w trakcie rozruchu
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Sterowanie:Cewka CNOMO
Napięcie:24Vdc
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Wydech:Rc1/4

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Sterowanie:Cewka CNOMO
Napięcie:24Vdc
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Wydech:Rc1/4
Maks. przepływ:21 dm3/s
Korpus:Cynk
Elastomery:Materiały syntetyczne
Zakresu:P72F
Seria:Excelon