Excelon Plus control valve, G3/8, 3-10 bar, solenoid operated

Nr katalogowy: P82C-3GT-PBN
  • Excelon Plus design allows inline installation or modular installation with other Excelon Plus products
  • High forward flow capacity
  • Fast exhausting
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Sterowanie:Cewka
Napięcie:220Vac
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Sterowanie:Cewka
Napięcie:220Vac
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 65 °C
Korpus:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:P82C
Seria:Excelon Plus