PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy: PA2-0112025C
    Medium:Sprężone powietrze
    Śred. zewn. przewodu:12 mm
    Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
    Standard:DIN 74324
    kolor:Czerwony
    Długość:25 m

    Dane techniczne

    AttributeValue
    Medium:Sprężone powietrze
    Śred. zewn. przewodu:12 mm
    Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
    Standard:DIN 74324
    kolor:Czerwony
    Długość:25 m
    Zakresu:PA2