PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy: PA2-0306100
    Medium:Sprężone powietrze
    Śred. zewn. przewodu:6 mm
    Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
    Standard:DIN 74324
    kolor:Żółty
    Długość:100 m

    Dane techniczne

    AttributeValue
    Medium:Sprężone powietrze
    Śred. zewn. przewodu:6 mm
    Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
    Standard:DIN 74324
    kolor:Żółty
    Długość:100 m
    Zakresu:PA2