PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy: PA2-0314025C
    Medium:Sprężone powietrze
    Śred. zewn. przewodu:14 mm
    Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
    kolor:Żółty
    Długość:25 m
    Zakresu:PA2

    Dane techniczne

    AttributeValue
    Medium:Sprężone powietrze
    Śred. zewn. przewodu:14 mm
    Temperatura pracy:-40 ... 80 °C
    kolor:Żółty
    Długość:25 m
    Zakresu:PA2