ISO/VDMA profile double acting cylinder, 63mm diameter, 125mm stroke

Nr katalogowy: PRA/182063/M/125
  • Zgodne z ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 i NFE 49-003-1
  • Profilowa tuleja z ukrytymi szpilkami
  • Wysokie osiągi, stabilna praca i trwałość
  • Uszczelnienia z poliuretanu zapewniają małe opory ruchu i długą żywotność
  • Wyłączniki krańcowe montowane w rowkach profilowych
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):63 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):20 mm
Skok (metryczny):125.0
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Siła teoretyczna:1870 N
Uszczelnienia denka tłoka:Poliuretan
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Uszczelnienia:Poliuretan
Zakresu:PRA/182000/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250838
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470838
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510838
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Banjo

Zestawy naprawcze

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 63

Nr katalogowy:M/P19496
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Wspornik typu SS pod widełki tłoczyska typu F do siłowników ISO DN 63

Nr katalogowy:M/P19934
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 63

Nr katalogowy:M/P40313
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Uchwyt mocujący typu UH do siłowników DN 63

Nr katalogowy:PQA/182063/40
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Łapy mocujące do siłowników DN 63 - mocowanie typu C

Nr katalogowy:QA/8063/21
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Mocowanie kołnierzowe typu B/G do siłowników DN 63

Nr katalogowy:QA/8063/22
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Widełki typu D do siłownika wielkości DN 63

Nr katalogowy:QA/8063/23
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Ucho tylne - mocowanie typu R do siłowników DN 63

Nr katalogowy:QA/8063/27
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Ucho tylne wahliwe typu UR do siłowników DN 63

Nr katalogowy:QA/8063/33
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Mocowanie typu FH do siłownika wielkości DN 63

Nr katalogowy:QA/8063/34
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Widełki czopowe tylne typu D2 do siłowników DN 63

Nr katalogowy:QA/8063/42
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m

Zawory

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V62C511A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Wielkość przyłącza:G3/8

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V62C517A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G3/8