ISO/VDMA profile single acting cylinder with piston rod lock, 80mm diameter, 250mm stroke

Nr katalogowy: PRA/182080/L4/250
  • Magnetyczny i niemagnetyczny tłok zgodny z 15552, ISO 6431, VDMA 24562 i NFE 49-003-1
  • Bezpieczne blokowanie tłoczyska w dowolnym położeniu
  • Załączanie blokady po jej odpowietrzeniu (blokada pasywna)
  • Kompaktowa konstrukcja niewymagająca konserwacji
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):4.5 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):80 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):4.5 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):80 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):25 mm
Skok (metryczny):250.0
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Zakresu:PRA/182000/L4