ISO/VDMA profile double acting cylinder, 125mm diameter, 160mm stroke

Nr katalogowy: PRA/182125/M/160
  • Zgodne z ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 i NFE 49-003-1
  • Profilowa tuleja z ukrytymi szpilkami
  • Wysokie osiągi, stabilna praca i trwałość
  • Uszczelnienia z poliuretanu zapewniają małe opory ruchu i długą żywotność
  • Wyłączniki krańcowe montowane w rowkach profilowych
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):125 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):32 mm
Skok (metryczny):160.0
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Siła teoretyczna:7363 N
Uszczelnienia denka tłoka:Poliuretan
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Uszczelnienia:Poliuretan
Zakresu:PRA/182000/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02471248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K511248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Banjo

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 125

Nr katalogowy:M/P19499
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Wspornik typu SS pod widełki tłoczyska typu F do siłowników ISO DN 125

Nr katalogowy:M/P19937
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 125

Nr katalogowy:M/P71355
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Uchwyt mocujący typu UH do siłowników DN 125

Nr katalogowy:PQA/182125/40
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie siłownika typu C (na łapach) do siłownika DN 125

Nr katalogowy:QM/8125/21
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Zamocowanie kołnierzowe typu B/G

Nr katalogowy:QM/8125/22
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Widełki tylne typ D do siłowników DN 125

Nr katalogowy:QM/8125/23
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Końcówka widełkowa typu F do siłownika średnicy 125 mm

Nr katalogowy:QM/8125/25
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Ucho tylne typ R do siłownika fi 125 mm

Nr katalogowy:QM/8125/27
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Ucho tłoczyska typ UF do siłownika DN 125

Nr katalogowy:QM/8125/32
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie wahliwe Typ UR do siłownika DN125

Nr katalogowy:QM/8125/33
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Śruba dwustronna M10 typ A do siłownika DN125

Nr katalogowy:QM/8125/35
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie typu AK

Nr katalogowy:QM/8125/38
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0012025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0012100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Długość:100 m

Zawory

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V63D511A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Wielkość przyłącza:G1/2

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V63D517A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/2