Siłownik zintegrowany z zaworem (IVAC), wersja Industrial, średnica 40 mm, skok 160 mm, 5/2 cewka/cewka

Nr katalogowy: PRA/862040/MIB/213A/160
  • Rowki profilowe do montażu czujników
  • Bezuszczelkowe wykonanie tłoczka zaworu - przedłużona żywotność oraz wyższe osiągi
  • Regulacja przepływu do sterowania prędkością
  • Użycie standardowych czujników serii M/50
  • Długość siłownika, gwinty oraz mocowania zgodne z ISO 15552
  • Oszczedności sprężonego powietrza nawet do 50% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Różne funkcje zaworów:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Napięcie:24Vdc

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Różne funkcje zaworów:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 8 bar
Temperatura pracy:-5 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):40 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):16 mm
Skok (metryczny):160.0
Gwint tłoczyska:M12 x 1.25
Stopień ochrony:IP65
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Wykonanie suwaka:Suwaki i tuleje bez uszczelek
Siła teoretyczna:754 N
Typ wtyczki:DIN EN 175301-803 Form C
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna
Uszczelnienia:Poliuretan
Zakresu:PRA/862000
Seria:IVAC

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250628
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470628
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510628
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Banjo

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:25 m