PRZEWODY – Poliuretan

Nr katalogowy: PU2-0304025C
  • Dostępne w różnych kolPoliuretan zapewnia doskonałe właściwości i bardzo dobrą giętkośćorach ułatwiających identyfikację
Medium:Sprężone powietrze
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-40 ... 80 bar
kolor:Żółty
Długość:25 m
Zakresu:PU2

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-40 ... 80 bar
kolor:Żółty
Długość:25 m
Zakresu:PU2