R16 Series general purpose pre-set regulator, G1/4, 2 bar max set, without gauge

Nr katalogowy: R16-200-R30D
  • Fabrycznie ustawiony i zaplombowany na ciśnienie 2 bar
  • Zabezpieczony przed zmianą nastaw
  • Kompaktowy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:28,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:2,0 bar
Przyłącze manometru:Rc1/8

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:28,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:2,0 bar
Przyłącze manometru:Rc1/8
Zakresu:R16