R17 Series general purpose regulator, G1-1/2, 0.3-8.5 bar, without gauge

Nr katalogowy: R17-B00-RNLG
  • Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
  • Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
  • Standard relieving models allow reduction of outlet pressure even when the system is dead-ended
  • Full flow gauge ports
  • Low torque, non-rising adjusting knob
  • Integral locking device on knob adjustment
  • Can be serviced without removal from the air line
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 8.5 bar
Przyłącze manometru:1/4" NPTF

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1-1/2
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 8.5 bar
Przyłącze manometru:1/4" NPTF
Korpus:Aluminium
Osłona:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:R17