R27 Series precision pressure regulator, G1/4, 0.14-8 bar, without gauge

Nr katalogowy: R27-230-RNLG
  • Reduktor o wysokiej dokładności, z komorą pomiarową zamiast sprężyny, dzięki temu ma większą czułość na zmiany a histereza sprężyny jest wyeliminowana
  • Doskonałe dla linii biernych (bez przepływu)
  • Bardzo dobra, długotrwała, stabilna praca
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:Dźwignia
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 70 °C
Zakres ciśnienia:0.14 ... 8 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:Dźwignia
Maksymalne ciśnienie wlotowe:10,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 70 °C
Zakres ciśnienia:0.14 ... 8 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Przyłącze manometru:G1/4
Czułość:0.3
Korpus:Cynk
Osłona:Cynk
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:R27