Olympian Plus general purpose pressure regulator, G3/4, 0.3-4 bar, without gauge

Nr katalogowy: R64G-6GK-RFN
  • Bardzo dobra charakterystyka regulacji dzięki konstrukcji z membraną i zaworem odciążonym
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Zinc alloy
Osłona:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:R64G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Akcesoria

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy R64G

Nr katalogowy:R64G-KITR

Mocowania

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y64A-6GA-N1N
Wielkość przyłącza:G3/4

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y64A-6GA-N2N
Wielkość przyłącza:G3/4