Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1, 0.4-8 bar, without gauge

Nr katalogowy: R68G-8GT-RLN
  • Bardzo dobra charakterystyka regulacji dzięki konstrukcji z membraną i zaworem odciążonym
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.4 ... 8 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.4 ... 8 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Metal
Korpus:Aluminium
Osłona:Aluminium
Elastomery:Kauczuk syntetyczny
Zakresu:R68G
Seria:Olympian Plus

Akcesoria

Mocowania

Zestaw do mocowania Olympian Plus na ścianie

Nr katalogowy:18-001-979
Wielkość przyłącza:G3/4;G1

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y68A-8GN-N1N
Wielkość przyłącza:G1

Yoke assemblies

Nr katalogowy:Y68A-8GN-N2N
Wielkość przyłącza:G1