Excelon general purpose pressure regulator, 1/4 PTF, 0,3-2 bar, without gauge

Nr katalogowy: R72G-2AK-NCN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Bardzo dobra charakterystyka regulacji dzięki konstrukcji z zaworem odciążonym
  • Standardowe działanie upustowe pozwala redukować ciśnienie w układach zamkniętych
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
  • Osłona uniemożliwiająca zmianę nastawy (opcja)
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 65 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 2 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nienadmiarowe

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:1/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 65 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 2 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nienadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:1/8" PTF
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Cynk
Osłona:Acetal
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:R72G
Seria:Excelon