Excelon general purpose pressure regulator, 3/8 PTF, 0.7-17 bar, with gauge

Nr katalogowy: R73G -AK-RSG
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Bardzo dobra charakterystyka regulacji dzięki konstrukcji z zaworem odciążonym
  • Standardowe działanie upustowe pozwala redukować ciśnienie w układach zamkniętych
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
  • Osłona uniemożliwiająca zmianę nastawy (opcja)
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:3/8" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:3/8" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.7 ... 17 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:z
Przyłącze manometru:1/4" PTF
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Aluminium
Osłona:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:R73G
Seria:Excelon