Excelon general purpose pressure regulator, 3/4 PTF, 0.3-4 bar, without gauge

Nr katalogowy: R74G-6AK-RFN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Bardzo dobra charakterystyka regulacji dzięki konstrukcji z zaworem odciążonym
  • Standardowe działanie upustowe pozwala redukować ciśnienie w układach zamkniętych
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
  • Osłona uniemożliwiająca zmianę nastawy (opcja)
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:3/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:3/4" PTF
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:1/4" PTF
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Aluminium
Osłona:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:R74G
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Reduktor Excelon Plus, 3/4" PTF, 0.3-4 bar, zintegrowany manometr

Nr katalogowy:R84G-6AK-RFG
Wielkość przyłącza:3/4" PTF
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Manometr:Zintegrowany manometr

Reduktor Excelon Plus, 3/4" PTF, 0.3-4 bar

Nr katalogowy:R84G-6AK-RFN
Wielkość przyłącza:3/4" PTF
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Manometr:bez

Zestawy naprawcze

Zestaw naprawczy R74G

Nr katalogowy:R74G-KITR