Excelon general purpose pressure regulator, G3/4, 0.3-4 bar, without gauge

Nr katalogowy: R74G-6GK-RKN
  • System Excelon umożliwia montaż bezpośrednio w linii lub modułowo z innymi elementami systemu
  • Bardzo dobra charakterystyka regulacji dzięki konstrukcji z zaworem odciążonym
  • Standardowe działanie upustowe pozwala redukować ciśnienie w układach zamkniętych
  • Pokrętło wyposażone w zatrzaskową blokadę nastawy
  • Osłona uniemożliwiająca zmianę nastawy (opcja)
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Maksymalne ciśnienie wlotowe:20,0 bar
Temperatura pracy:-34 ... 80 °C
Zakres ciśnienia:0.3 ... 4 bar
Nadmiarowe/Nienadmiarowe:Nadmiarowe
Manometr:bez
Przyłącze manometru:Rc1/8
Pokrętło regulacyjne:Żywica acetalowa
Korpus:Aluminium
Osłona:Aluminium
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:R74G
Seria:Excelon