Siłownik szpilkowy ISOLine, średnica 50mm, skok 125mm, ISO15552

Nr katalogowy: RA/802050/M/125
  • Zgodne z ISO 15552, ISO 15552, VDMA 24562 i NFE 49-003-1
  • Wysoka wydajność, stabilność i niezawodność
  • Uszczelki poliuretanowe zapewniają niskie tarcie, wydajną pracę i długi czas eksploatacji
  • Wyłączniki kontraktonowe montowane w rowkach profilu
Medium:Sprężone powietrze, filtrowane i smarowane lub niesmarowane
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze, filtrowane i smarowane lub niesmarowane
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):50 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):20 mm
Skok (metryczny):125.0
Gwint tłoczyska:M16 x 1.5
Standard:ISO 15552
Siła teoretyczna:1178 N
Uszczelnienia denka tłoka:PUR
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010101
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:27131701
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:66.0
Products - Product - Length:178.0
Products - Product - Width:66.0
Products - Product - Weight:1.21
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Zakresu:RA/802000/M
Seria:ISOLine

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Banjo

Zestawy naprawcze

Czujniki

M/50 magnetically operated solid state switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/EAN/5V
Praca:Elektroniczny normalnie otwarty PNP/NPN
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated solid state switch, 0.3 m cable

Nr katalogowy:M/50/EAN/CP
Praca:Elektroniczny normalnie otwarty PNP/NPN
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated solid state switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/EAP/5V
Praca:Elektroniczny normalnie otwarty PNP/NPN
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated solid state switch, 0.3 m cable

Nr katalogowy:M/50/EAP/CP
Praca:Elektroniczny normalnie otwarty PNP/NPN
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 30Vdc

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

M/50 magnetically operated reed switch, 0.3 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/CP
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 60Vac/dc

Przewód z wtyczką do wyłącznika krańcowego M/51

Nr katalogowy:M/P73001/5
Długość kabla:5 m

QM/32 magnetically operated reed switch, 10 m cable

Nr katalogowy:QM/32/10
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Napięcie:10 … 240Vac/dc

QM/32 magnetically operated reed switch, 2 m cable

Nr katalogowy:QM/32/2
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Napięcie:10 … 240Vac/dc

Mocowania

Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 50

Nr katalogowy:M/P19495
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Wspornik typu SS pod widełki tłoczyska typu F do siłowników ISO DN 50

Nr katalogowy:M/P19933
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 50

Nr katalogowy:M/P40312
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Łapy mocujące do siłowników DN 50 - mocowanie typu C

Nr katalogowy:QA/8050/21
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Mocowanie kołnierzowe typu B/G do siłowników DN 50

Nr katalogowy:QA/8050/22
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Widełki typu D do siłownika wielkości DN 50

Nr katalogowy:QA/8050/23
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Ucho tylne - mocowanie typu R do siłowników DN 50

Nr katalogowy:QA/8050/27
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Pierścień z czopami do zamocowania typu H do siłowników DN 50

Nr katalogowy:QA/8050/28
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Ucho tylne wahliwe typu UR do siłowników DN 50

Nr katalogowy:QA/8050/33
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Mocowanie typu FH do siłownika wielkości DN 50

Nr katalogowy:QA/8050/34
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Nastawna obejma mocujaca typu UH do siłownków DN 50

Nr katalogowy:QA/8050/40
Średnica siłownika (metryczna):50 mm

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0708025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0708100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m

Zawory

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V60A511A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Wielkość przyłącza:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V60A511A-A319J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Wielkość przyłącza:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V60A517A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V60A517A-A319J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/8

Zawory in-line - pneumatyczne

Nr katalogowy:V60A5D7A-XA090
Praca:5/2
Sterowanie:Pilot/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/8

Zawory in-line - pneumatyczne

Nr katalogowy:V60A5DDA-XA020
Praca:5/2
Sterowanie:Pilot/Pilot
Wielkość przyłącza:G1/8