ISO tie rod double acting cylinder, 40mm diameter, 80mm stroke

Nr katalogowy: RA/8040/M/80
  • Zgodnie z ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 i NFE 49-003-1
  • Doskonałe osiągi, trwałość i niezawodność
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):40 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):16 mm
Skok (metryczny):80.0
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Siła teoretyczna:754 N
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Poliuretan
Uszczelnienia denka tłoka:Poliuretan;Kauczuk nitrylowy
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna) (1.4021)
Zakresu:RA/8000/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250628
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470628
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510628
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Banjo

Zestawy naprawcze

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 40

Nr katalogowy:M/P19494
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Wspornik typu SS pod widełki tłoczyska typu F do siłowników ISO DN 40

Nr katalogowy:M/P19932
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 40

Nr katalogowy:M/P40311
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Łapy mocujące do siłowników DN 40 - mocowanie typu C

Nr katalogowy:QA/8040/21
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Mocowanie kołnierzowe typu B/G do siłowników DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/22
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Widełki typu D do siłownika wielkości DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/23
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Ucho tylne - mocowanie typu R do siłowników DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/27
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Pierścień z czopami do zamocowania typu H do siłowników DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/28
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Ucho tylne wahliwe typu UR do siłowników DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/33
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Mocowanie typu FH do siłownika wielkości DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/34
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Nastawna obejma mocujaca typu UH do siłownków DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/40
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Widełki czopowe tylne typu D2 do siłowników DN 40

Nr katalogowy:QA/8040/42
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Widełki tłoczyska typu F do siłownika średnicy 40 mm

Nr katalogowy:QM/8040/25
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Ucho wahliwe tłoczyska typu UF do RA/PRA/RT średnicy 40

Nr katalogowy:QM/8040/32
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Końcówka tłoczyska typu AK (do korekcji nieosiowości) dla tł. M 12x1,25

Nr katalogowy:QM/8040/38
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Długość:100 m

Zawory

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V60A511A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Wielkość przyłącza:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy:V60A517A-A313J
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Wielkość przyłącza:G1/8