ISO tie rod double acting cylinder with piston rod lock, 80mm diameter, 100mm stroke

Nr katalogowy: RA/8080/L4/100
  • Zgodnie z ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 i NFE 49-003-1
  • Doskonałe osiągi, trwałość i niezawodność
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):80 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):80 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):25 mm
Skok (metryczny):100.0
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Poliuretan
Uszczelnienia denka tłoka:Poliuretan;Kauczuk nitrylowy
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna) (1.4021)
Zakresu:RA/8000/M