ISO tie rod double acting cylinder, 125mm diameter, 180mm stroke

Nr katalogowy: RA/8125/M/180
  • Zgodnie z ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 i NFE 49-003-1
  • Doskonałe osiągi, trwałość i niezawodność
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 16 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):125 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):32 mm
Skok (metryczny):180.0
Standard:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Siła teoretyczna:7363 N
Elastomery:Kauczuk nitrylowy;Poliuretan
Uszczelnienia denka tłoka:Poliuretan;Kauczuk nitrylowy
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna) (1.4021)
Zakresu:RA/8000/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02471248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K511248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Banjo

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Wspornik typu SW pod widełki typu D do siłowników ISO DN 125

Nr katalogowy:M/P19499
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Wspornik typu SS pod widełki tłoczyska typu F do siłowników ISO DN 125

Nr katalogowy:M/P19937
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Wspornik z uchem wahliwym typu US dla siłowników DN 125

Nr katalogowy:M/P71355
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie typu FH do siłownika wielkości DN 125

Nr katalogowy:QA/8125/34
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie siłownika typu C (na łapach) do siłownika DN 125

Nr katalogowy:QM/8125/21
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Zamocowanie kołnierzowe typu B/G

Nr katalogowy:QM/8125/22
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Widełki tylne typ D do siłowników DN 125

Nr katalogowy:QM/8125/23
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Końcówka widełkowa typu F do siłownika średnicy 125 mm

Nr katalogowy:QM/8125/25
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Ucho tylne typ R do siłownika fi 125 mm

Nr katalogowy:QM/8125/27
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie wahliwe siłownika RA/ 8125 , typ H

Nr katalogowy:QM/8125/28
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Ucho tłoczyska typ UF do siłownika DN 125

Nr katalogowy:QM/8125/32
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie wahliwe Typ UR do siłownika DN125

Nr katalogowy:QM/8125/33
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Śruba dwustronna M10 typ A do siłownika DN125

Nr katalogowy:QM/8125/35
Średnica siłownika (metryczna):125 mm

Mocowanie typu AK

Nr katalogowy:QM/8125/38
Średnica siłownika (metryczna):125 mm