ISO roundline single acting cylinder, 10mm diameter, 10mm stroke

Nr katalogowy: RM/28010/MC/10
  • Tłok magnetyczny w standardzie
  • Zgodne z ISO 6432
  • Wysoka wytrzymałość, pokrywy podwójnie zagniatane
  • Odporne na korozję
  • W standardzie nakrętka mocująca czołowa i na tłoczysku
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):10 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):10 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):4 mm
Skok (metryczny):10.0
Standard:ISO 6432
Wsuw sprężyną lub wysuw sprężyną:Wsuw sprężyną
Zderzak:Poliuretan
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:RM/28000/M