ISO roundline single acting cylinder, 12mm diameter, 25mm stroke

Nr katalogowy: RM/28012/MF/25
  • Tłok magnetyczny w standardzie
  • Zgodne z ISO 6432
  • Wysoka wytrzymałość, pokrywy podwójnie zagniatane
  • Odporne na korozję
  • W standardzie nakrętka mocująca czołowa i na tłoczysku
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):12 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):12 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):6 mm
Skok (metryczny):25.0
Standard:ISO 6432
Wsuw sprężyną lub wysuw sprężyną:Wsuw sprężyną
Siła powrotu sprężyny:5 N
Siła teoretyczna:58 N
Zderzak:Poliuretan
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (austenityczna)
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:RM/28000/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Kolanko

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Nakrętka M12 x 1,25 na tłoczysko RT/57240

Nr katalogowy:M/P1501/90
Gwint:M12x1.25

Mocowanie typu C do siłownika okrągłego DN 10

Nr katalogowy:M/P19369
Średnica siłownika (metryczna):16 mm

Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 10 i skoku > 15 mm

Nr katalogowy:QM/33/010/22
Średnica siłownika (metryczna):10 mm

Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 10 i skoku < 15 mm

Nr katalogowy:QM/33/010/23
Średnica siłownika (metryczna):10 mm

Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 12 i skoku > 15 mm

Nr katalogowy:QM/33/012/22
Średnica siłownika (metryczna):12 mm

Widełki tłoczyska typu F do siłowników RT57 fi 10 i 12 ..M/8010/7010/6010

Nr katalogowy:QM/8010/25
Średnica siłownika (metryczna):10 mm

Mocowanie typ UF

Nr katalogowy:QM/8010/32
Średnica siłownika (metryczna):10 mm

Uchwyt mocujący tylny typu L2 do słowników okrągłych ISO RM fi 10

Nr katalogowy:QM/8010/44
Średnica siłownika (metryczna):10 mm

Mocowanie typu FH

Nr katalogowy:QM/8012/34
Średnica siłownika (metryczna):12 mm

Mocowanie typ L2

Nr katalogowy:QM/8012/44