Roundline double acting cylinder, 63mm diameter, 70mm stroke

Nr katalogowy: RM/55464/M/70
  • “Clean line”
  • Małe opory ruchu, długa żywotność uszczelnień
  • Tłok magnetyczny
  • Działanie bezsmarowe
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):63 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):20 mm
Skok (metryczny):70.0
Siła teoretyczna:1870 N
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Uszczelnienia:Poliuretan
Zakresu:RM/55401/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250838
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470838
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Nakrętka typu N

Nr katalogowy:M/P29256

Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 63

Nr katalogowy:QM/33/463/22
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Mocowanie typu C siłownika RM/55464

Nr katalogowy:QM/55263/21
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Mocowanie typu BG do siłownika RM/55464

Nr katalogowy:QM/55263/22
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Mocowanie typu L do siłownika RM/55464

Nr katalogowy:QM/55263/24
Średnica siłownika (metryczna):63 mm

Mocowanie typu H

Nr katalogowy:QM/55263/28
Średnica siłownika (metryczna):63 mm