ISO roundline double acting cylinder, 16mm diameter, 40mm stroke

Nr katalogowy: RM/8017/M/40
  • Tłok magnetyczny w standardzie
  • Zgodne z ISO 6432
  • Wysoka wytrzymałość, pokrywy podwójnie zagniatane
  • Odporne na korozję
  • Amortyzacja na zderzaku lub regulowana
  • W standardzie nakrętka mocująca czołowa i na tłoczysku
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):16 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):16 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):6 mm
Skok (metryczny):40.0
Standard:ISO 6432
Siła teoretyczna:120 N
Zderzak:Poliuretan
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (austenityczna)
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:RM/8000/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Banjo

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Uchwyt wyłącznika krańcowego do siłownika okrągłego DN 16 i skoku > 15 mm

Nr katalogowy:QM/33/016/22
Średnica siłownika (metryczna):16 mm