ISO roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 75mm stroke

Nr katalogowy: RM/8020/M/75
  • Tłok magnetyczny w standardzie
  • Zgodne z ISO 6432
  • Wysoka wytrzymałość, pokrywy podwójnie zagniatane
  • Odporne na korozję
  • Amortyzacja na zderzaku lub regulowana
  • W standardzie nakrętka mocująca czołowa i na tłoczysku
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):20 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):8 mm
Skok (metryczny):75.0
Standard:ISO 6432
Siła teoretyczna:188 N
Zderzak:Poliuretan
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (austenityczna)
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:RM/8000/M

Akcesoria

Akcesoria

M/50 magnetically operated solid state switch, 10 m cable

Nr katalogowy:M/50/EAP/10V
Praca:Elektroniczny normalnie otwarty PNP/NPN
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 30Vdc

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Banjo

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 10 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/10V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 20 i DN 25

Nr katalogowy:QM/8020/25
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Ucho wahliwe tłoczyska typu UF do sił. 8020/7020/6020

Nr katalogowy:QM/8020/32
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Zamocowanie na czopach typu FH do siłowników DN 20 i 25

Nr katalogowy:QM/8020/34
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Końcówka tłoczyska typu AK do siłownika średnicy 20 mm

Nr katalogowy:QM/8020/38
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Prowadnica z łożyskami wałeczkowymi do siłownika DN 20 o skoku 160

Nr katalogowy:QM/8020/61/160
Skok (metryczny):160.0
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Prowadnica z łożyskami wałeczkowymi do siłownika DN 20 o skoku 200

Nr katalogowy:QM/8020/61/200
Skok (metryczny):200.0
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Prowadnica z łożyskami wałeczkowymi do siłownika DN 20 o skoku 250

Nr katalogowy:QM/8020/61/250
Skok (metryczny):250.0
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Prowadnica z łożyskami wałeczkowymi do siłownika DN 20 o skoku 320

Nr katalogowy:QM/8020/61/320
Skok (metryczny):320.0
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Prowadnica z łożyskami wałeczkowymi do siłownika DN 20 o skoku 400

Nr katalogowy:QM/8020/61/400
Skok (metryczny):400.0
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Prowadnica z łożyskami wałeczkowymi do siłownika DN 20 o skoku 500

Nr katalogowy:QM/8020/61/500
Skok (metryczny):500.0
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Prowadnica z łożyskami wałeczkowymi do siłownika DN 20 o skoku 50

Nr katalogowy:QM/8020/61/50
Skok (metryczny):50.0
Średnica siłownika (metryczna):20 mm