Compact double acting cylinder, 25mm diameter, 100mm stroke

Nr katalogowy: RM/92025/N4/100
  • 1/3 długości odpowiednich siłowników ISO/VDMA
  • Małe opory ruchu i długa żywotność
  • Odporne na korozję
  • Tłok magnetyczny w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-5 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):25 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M5
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-5 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):25 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):12 mm
Skok (metryczny):100.0
Siła teoretyczna:227 N
Układ prowadzący:Wewnętrzny
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (austenityczna)
Uszczelnienia:Poliuretan
Zakresu:RM/92000/M

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Kolanko

Banjo Flow Control (out) - parallel

Nr katalogowy:C0K510405
Gwint:M5
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Kształt:Banjo

Czujniki

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Nr katalogowy:M/50/LSU/5V
Praca:Łącznik kontaktronowy normalnie otwarty
Standard:EN 60529;EN 60947-5-2
Napięcie:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Mocowania

Nakrętka M6

Nr katalogowy:M/P1501/79

Widełki tłoczyska typu F do siłowników DN 16 mm

Nr katalogowy:QM/57016/25
Średnica siłownika (metryczna):16 mm

Mocowanie typu C (Łapy) do siłownika kompktowego DN 25

Nr katalogowy:QM/90025/21
Średnica siłownika (metryczna):25 mm

Mocowanie typu B, G

Nr katalogowy:QM/90025/22
Średnica siłownika (metryczna):25 mm