Compact double acting cylinder, 32mm diameter, 80mm stroke

Nr katalogowy: RM/92032/JM/80
  • 1/3 długości odpowiednich siłowników ISO/VDMA
  • Małe opory ruchu i długa żywotność
  • Odporne na korozję
  • Tłok magnetyczny w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-5 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):32 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-5 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):32 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):16 mm
Skok (metryczny):80.0
Siła teoretyczna:362 N
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (austenityczna)
Uszczelnienia:Poliuretan
Zakresu:RM/92000/M