Compact double acting cylinder, 40mm diameter, 120mm stroke

Nr katalogowy: RM/92040/N4/120
  • 1/3 długości odpowiednich siłowników ISO/VDMA
  • Małe opory ruchu i długa żywotność
  • Odporne na korozję
  • Tłok magnetyczny w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-5 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):40 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-5 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):40 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):16 mm
Skok (metryczny):120.0
Siła teoretyczna:633 N
Układ prowadzący:Wewnętrzny
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (austenityczna)
Uszczelnienia:Poliuretan
Zakresu:RM/92000/M