RM/900 tie rod double acting cylinder, 2-1/2" diameter, 130mm stroke

Nr katalogowy: RM/925/130
  • Duży zakres średnic siłowników - doskonały w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
  • Sprawdzona konstrukcja o dużej wytrzymałości
  • Szeroki zakres akcesoriów
  • Amortyzacja regulowana
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica tłoczyska (metryczna):25 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Średnica tłoczyska (metryczna):25 mm
Skok (metryczny):130.0
Średnica siłownika (cale):2-1/2"
Siła teoretyczna:1626 N
Łożyska:Aluminium;Mosiądz
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Tłok:Aluminium
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Zakresu:RM/900
Seria:Martonair

Akcesoria

Zestawy naprawcze

Zestawy naprawcze dla RM/900

Nr katalogowy:QM/925/00
Średnica siłownika (cale):2-1/2"