Roundline single acting cylinder, 8mm diameter, 5mm stroke

Nr katalogowy: RT/57108/M/5
  • 20% krótsze niż odpowiednie siłowniki ISO/VDMA
  • Małe opory ruchu i długa żywotność
  • Wysoka wytrzymałość, pokrywy podwójnie zagniatane
  • Tłok magnetyczny w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M3
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):8 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:M3
Praca:Jednostronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):8 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):3 mm
Skok (metryczny):5.0
Wsuw sprężyną lub wysuw sprężyną:Wsuw sprężyną
Siła teoretyczna:23 N
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna
Zakresu:RT/57100/M