Roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 85mm stroke

Nr katalogowy: RT/57220/MC/85
  • Oszczędność 20% miejsca w porównaniu do podstawowej długości analogicznego siłownika ISO/VDMA
  • Małe tarcie, trwałe uszczelki
  • Wysoka wytrzymałość, pokrywy podwójnie zagniatane
  • Tłoczek magnetyczny w standardzie, zapewnia pełne możliwości sterowania
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Rc1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):20 mm

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:Rc1/8
Praca:Dwustronnego działania
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):1 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 80 °C
Średnica siłownika (metryczna):20 mm
Średnica tłoczyska (metryczna):8 mm
Skok (metryczny):85.0
Siła teoretyczna:158 N
Materiał tłoczyska:Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Zakresu:RT/57200/M