Kolanko wtykowa

Nr katalogowy: S00400400
  • Odporne na agresywne warunki otoczenia
  • Odpowiednie do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Niezwykle kompaktowe
  • Łatwość podłączenia i odłączenia przewodów przyspiesza montaż obwodów pneumatycznych
  • Wszystkie złączki są obrotowe
  • Złączki proste z wewnętrznym sześciokątem do klucza imbusowego
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Kolanko
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 15 bar
Temperatura pracy:-15 ... 225 °C
Korpus:Stal nierdzewna (1.4404/316)

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Kolanko
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 15 bar
Temperatura pracy:-15 ... 225 °C
Korpus:Stal nierdzewna (1.4404/316)
Seria:Pneufit S

Akcesoria

Przewody

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0004025C
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Długość:25 m
kolor:Naturalny

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0004100
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Długość:100 m
kolor:Naturalny