Trójnik wtykowy

Nr katalogowy: S00600400
  • Resistant to aggressive environments
  • Suitable for food and beverage applications
  • Very compact
  • Easy tube insertion and removal for rapid assembly of pneumatic circuits
  • Positive tube anchorage
  • Straight adaptors feature hex socket for use with a hex key
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Trójnik
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 15 bar
Temperatura pracy:-15 ... 225 °C
Korpus:Stal nierdzewna (1.4404/316)

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Kształt:Trójnik
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 15 bar
Temperatura pracy:-15 ... 225 °C
Korpus:Stal nierdzewna (1.4404/316)
Seria:Pneufit S

Akcesoria

Przewody

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0004025C
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Długość:25 m
kolor:Naturalny

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0004100
Śred. zewn. przewodu:4 mm
Długość:100 m
kolor:Naturalny