3/2 Self-monitoring Safety Valve

Nr katalogowy: SCVA101DE0A02400
  • Redundantny zespół zaworu z samokontrolą oraz zintegrowanym tłumikiem bezpieczeństwa.
  • Zapewnia bezpieczne ładowanie i odpowietrzenie
  • Nie wymaga cyklicznego monitorowania i oceny systemu
  • Dostępne wielkości - DN 8, 10, 20 i 32
  • Przy odpowiednim zastosowaniu "wzrost ciśnienia z 1 do 2 i spadek ciśnienia z 2 do 3" zapewniają bezpieczeństwo w kategorii 4 poziom "e" zgodnie z DIN EN ISO 13849-1. Dopuszczenie DGUV
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 60 °C
Stopień ochrony:IP65
Korpus:Aluminium
Uszczelnienia:Poliuretan;NBR
Zakresu:SCVA

Akcesoria

Złącza elektryczne

Wtyczka z prostownikiem

Nr katalogowy:0680003000000000
Napięcie:12 … 250Vac/dc
Typ wtyczki:22mm DIN Form B

Czujniki

Electro-Mechanical Pressure Switch - Pneumatic

Nr katalogowy:0881400000000000
Praca:Membrana
Minimalne histereza ciśnień przełączania - Maksymalne histereza ciśnień przełączania:0.4 ... 1.2 bar