ISO Star Valve - Solenoid

Nr katalogowy: SXE0573-Z50-60-24N
  • Tłoczek i tuleja bez uszczelniania, pokryte specjalną powłoką zapewniającą długą żywotność
  • Cewki małej mocy i pomocnicze sterowanie ręczne jako standard
  • Szeroka gama płyt i akcesoriów
Medium:Sprężone powietrze
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Napięcie:24Vac
Temperatura pracy:-15 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Napięcie:24Vac
Temperatura pracy:-15 ... 80 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:10,0 bar
Wielkość ISO:ISO #1
Pilot:Wewnętrzne zasilanie pilota (podwójna cewka lub sprężyna pneumatyczna)
Sterowanie ręczne:Push & turn
Stopień ochrony:IP65
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Montaż:Płyta przyłączeniowa
Korpus:Odlew aluminiowy
Nakrętki i śruby:Stal cynkowana
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy;Uszczelki odporne na wysoką temperaturę
Tłoczek i tuleja:Aluminium anodowane ze specjalną powłoką
Zakresu:SXE
Seria:ISO Star