ISO Star Valve – Pilot

Nr katalogowy: SXP9873-180-00
  • Tłoczek i tuleja bez uszczelniania, pokryte specjalną powłoką zapewniającą długą żywotność
  • Cewki małej mocy i pomocnicze sterowanie ręczne jako standard
  • Szeroka gama płyt i akcesoriów
Medium:Sprężone powietrze
Praca:5/3
Sterowanie:Pilot/Pilot
Funkcja:COP
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 16 bar
Temperatura pracy:-15 ... 80 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Praca:5/3
Sterowanie:Pilot/Pilot
Funkcja:COP
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):-0.9 ... 16 bar
Temperatura pracy:-15 ... 80 °C
Temperatura (medium):-15 ... 80 °C
Wielkość ISO:ISO #1
Stopień ochrony:IP65
Standard:ISO 5599-1;VDMA 24 345
Montaż:Płyta przyłączeniowa
Korpus:Odlew aluminiowy
Nakrętki i śruby:Stal cynkowana
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy;Uszczelki odporne na wysoką temperaturę
Tłoczek i tuleja:Aluminium anodowane ze specjalną powłoką
Zakresu:SXE
Seria:ISO Star