In-line Excess Flow Shut-off Valves

Nr katalogowy: T60C6891
  • Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa
  • Bezobsługowy
  • Zwarta, bezpieczna konstrukcja
  • Małe spadki ciśnienia
  • Po ustąpieniu usterki natychmiast powraca do pracy
  • Odporny na korozję
  • Dla wysokich ciśnień
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Temperatura (medium):-20 ... 80 °C
Montaż:Zawór dwudrożny do montażu między stałym źródłem a giętkim przewodem lini sprężonego powietrza. Patrz: zalecenia dla typowego montażu.

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/4
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 16 bar
Temperatura pracy:-20 ... 80 °C
Temperatura (medium):-20 ... 80 °C
Montaż:Zawór dwudrożny do montażu między stałym źródłem a giętkim przewodem lini sprężonego powietrza. Patrz: zalecenia dla typowego montażu.
Korpus:Aluminium
Zakresu:T60