Zawór odcinający EXCELON 3/2 G 1/4 z odpowietrzeniem M5

Nr katalogowy: T72T-3AA-P1N
  • Ideal for isolating sub-systems not in use
  • Easy to operate - low stiction
  • Lockable in the 'closed' position
  • This product has been superseded, see below
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:T72T

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Maksymalne ciśnienie wlotowe:17,0 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Elastomery:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:T72T
Seria:Excelon

Akcesoria

accessories_similar

Excelon Plus Shut-off Valve, 3/8" NPT

Nr katalogowy:T82T-3AA-B1N
Sterowanie:Ball
Wielkość przyłącza:3/8" PTF