Zawory elektromagnetyczne grzybkowe 32 mm

Nr katalogowy: V05X486M-B632A
  • Szeroki zakres średnic nominalnych i mocy cewek
  • Zwarta zabudowa
  • Wymienne cewki
  • Tłumik wydechu w standardzie
Medium:Sprężone powietrze
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:12Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:12Vdc
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-20 ... 50 °C
Temperatura (medium):-20 ... 50 °C
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 30mm
Sterowanie ręczne:Blokowanie przez obrót
Wtyczka cewki:Standard przemysłowy 30mm
Stopień ochrony:IP65
Moc cewki:9,0 Watt/VAC
Uszczelnienia:Kauczuk nitrylowy
Zakresu:V05

Akcesoria

Złącza elektryczne

Wtyczka 30 mm pod 2 bolce czarna Form A

Nr katalogowy:M/P15737
Napięcie:250 VAC;300 VDC
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 30mm

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470618
Gwint:G1/8
Śred. zewn. przewodu:6 mm
Kształt:Kolanko