Zawór mini ISO - pneumatyczny

Nr katalogowy: V45AB33A-X0020
  • Wysokie osiągi, zwarta konstrukcja
  • Elastyczny system płyt przyłączeniowych
  • Możliwość stosowania wielu ciśnień
  • Szeroka gama akcesoriów
  • Zbiorcze odpowietrzenie pilota z wewnętrznym zasilaniem pilota
  • Łatwa zamiana zasilania pilotów z wewnętrznego na zewnętrzny
  • Możliwość wymiany zaworów pod ciśnieniem (z płytą odcinającą)
Medium:Sprężone powietrze
Praca:2x3/2
Sterowanie:Pilot/Sprężyna
Funkcja:NO
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-15 ... 50 °C

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Praca:2x3/2
Sterowanie:Pilot/Sprężyna
Funkcja:NO
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):0 ... 10 bar
Temperatura pracy:-15 ... 50 °C
Temperatura (medium):-15 ... 50 °C
Stopień ochrony:IP65;NEMA 4
Standard:ISO 15407-1;VDMA 24 563
Wykonanie suwaka:Suwaki i tuleje bez uszczelek
Montaż:Płyta przyłączeniowa
Korpus:Odlew aluminiowy
Nakrętki i śruby:Stal cynkowana
Uszczelnienia:HNBR
Tłoczek i tuleja:Aluminium anodowane
Zakresu:V45