Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy: V52C417A-A213J
  • Zawory “in-line” o dużym przepływie
  • Zwarta i wytrzymała konstrukcja
  • Elastyczne możliwości montażu w instalacji i podłączenia kolektorowego
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc, 2W

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:24Vdc, 2W
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 8 bar
Temperatura pracy:-5 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:8,0 bar
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 22mm
Sterowanie ręczne:Blokowanie przez obrót
Montaż:In-line
Korpus:Aluminium alloy;Odlew aluminiowy
Nakrętki i śruby:Stal niklowana
Products - IP Rating:IP65
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84818059
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800091
Classification - UNSPSC code:40141609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:30.0
Products - Product - Length:144.5
Products - Product - Width:73.0
Products - Product - Weight:0.25
Products - Unit of Measure:EA
Products - B10 Value:7000000.0
Products - Shelf Life:10 years
Zakresu:V50…53

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251038
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02471038
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Porous plastic silencers

Nr katalogowy:M/S3
Gwint:G3/8

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C3800
Gwint:G3/8

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0010025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0010100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Długość:100 m