Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy: V52C511A-A219J
  • Zawory “in-line” o dużym przepływie
  • Zwarta i wytrzymała konstrukcja
  • Elastyczne możliwości montażu w instalacji i podłączenia kolektorowego
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Napięcie:220/240Vac 50/60Hz, 6/5 VA
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 8 bar

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G3/8
Praca:5/2
Sterowanie:Cewka/Cewka
Napięcie:220/240Vac 50/60Hz, 6/5 VA
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):2 ... 8 bar
Temperatura pracy:-5 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:8,0 bar
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 22mm
Sterowanie ręczne:Blokowanie przez obrót
Montaż:In-line
Korpus:Aluminium alloy;Odlew aluminiowy
Nakrętki i śruby:Stal niklowana
Zakresu:V50…53

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251038
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02471038
Gwint:G3/8
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Porous plastic silencers

Nr katalogowy:M/S3
Gwint:G3/8

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C3800
Gwint:G3/8

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0010025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0010100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:10 mm
Długość:100 m