Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy: V53D711A-A219J
  • Zawory “in-line” o dużym przepływie
  • Zwarta i wytrzymała konstrukcja
  • Elastyczne możliwości montażu w instalacji i podłączenia kolektorowego
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Sterowanie:Cewka/Cewka
Funkcja:COE
Napięcie:220/240Vac 50/60Hz, 6/5 VA

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/2
Praca:5/3
Sterowanie:Cewka/Cewka
Funkcja:COE
Napięcie:220/240Vac 50/60Hz, 6/5 VA
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 8 bar
Temperatura pracy:-5 ... 50 °C
Maksymalne ciśnienie robocze:8,0 bar
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 22mm
Sterowanie ręczne:Blokowanie przez obrót
Montaż:In-line
Korpus:Aluminium alloy;Odlew aluminiowy
Nakrętki i śruby:Stal niklowana
Zakresu:V50…53

Akcesoria

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02251248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02471248
Gwint:G1/2
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Porous plastic silencers

Nr katalogowy:M/S4
Gwint:G1/2

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C4800
Gwint:G1/2

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0012025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0012100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:12 mm
Długość:100 m