Inline Valves - Solenoid

Nr katalogowy: V61B417A-A318J
  • Duży przepływ
  • Mały pobór mocy (2 W)
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Dane techniczne

AttributeValue
Medium:Sprężone powietrze
Wielkość przyłącza:G1/4
Praca:3/2
Sterowanie:Cewka/Sprężyna
Funkcja:NC
Napięcie:110/120Vac 50/60Hz
Min. Ciśnienie robocze (bar) - Maks. Ciśnienie robocze (bar):3 ... 10 bar
Temperatura pracy:-10 ... 50 °C
Złącze elektryczne:Standard przemysłowy 22mm
Pilot:Wewnętrzne
Sterowanie ręczne:Monostabilne, przycisk
Korpus:Aluminium
Zakresu:V60…63

Akcesoria

Złącza elektryczne

Wtyczka 22 mm wg standardu przemysłowego (dławik kabl. Pg 9

Nr katalogowy:M/P19063
Napięcie:250 VAC;300 VDC
Typ wtyczki:Standard przemysłowy 22mm

Złączki

Straight adaptor - male/parallel

Nr katalogowy:C02250828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Proste

90° Swivel Elbow Adaptor

Nr katalogowy:C02470828
Gwint:G1/4
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Kształt:Kolanko

Tłumik hałasu

Sintered Bronze Silencers

Nr katalogowy:T40C2800
Gwint:G1/4

Przewody

Tube cutter

Nr katalogowy:M/3314
kolor:Czerwony

Nylon tubing

Nr katalogowy:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:25 m

PRZEWODY – Nylon

Nr katalogowy:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Śred. zewn. przewodu:8 mm
Długość:100 m